Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EC-600

Ausgelöstmeldersatz, superflink, 1,5 A, AC 690 V, ET, BS, mit Anzeige

Listenpreis EUR38.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie Auslöseanzeiger
Katalognummer
EC-600
EAN
5027590498494
UPC
051712839693
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
114 mm
Produktgewicht
12 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zwei Clips
Ein Kennmelder
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Betriebsspannung
250 V RMS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.