| Produktname |
Eaton Adressierbares BACnet-Gateway
|
| Katalognummer |
EC650C
|
| EAN |
5021621253663
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
0.284 kg
|
| Einhaltung(en) |
EN
|
| Produkttyp |
Adressierbares BACnet-Gateway
|
| Material |
Kunststoff
|
| Farbe |
Sonstige
|
| RAL-Nummer |
RAL5014
|
| Luftfeuchte (ohne Betauung) - max. |
90 %
|
| Luftfeuchte (ohne Betauung) - min. |
10 %
|
| Eindringschutz |
IP40
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Betriebsspannung - max. |
24 VDC
|
| Betriebsspannung - min. |
24 VDC
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| DIN-Hutschiene kompatibel |
Ja
|
| Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|