Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EHT10

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Threaded type

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT10
UPC
662277002202
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
6.95 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Service entrance cap

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.