Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EHT6

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 2", Threaded type

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT6
UPC
662277002165
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Service entrance cap

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.