Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EKC70

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover
Catalog Number
EKC70
UPC
782274305905
Product Length/Depth
21.75 in
Product Height
6.63 in
Product Width
6 in
Product Weight
47.65 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
Product Type
Conduit outlet body with cover

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.