Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EL7

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL7
UPC
782274306902
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
4.25 lb
Product Type
Elbow

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
45° angle
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.