Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ELFHSRC

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, ceiling, red, FIRE, 110/177 cd, 24V, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSRC
UPC
786697009785
Product Height
3.52 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable
Product Type
Low frequency sounder and sounder strobe

Produktspezifikationen

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.