Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ELHSWC

Eaton Eluxa horn strobe, LED, ceiling, white, FIRE, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Eluxa horn strobe
Catalog Number
ELHSWC
UPC
786697009594
Product Height
1.91 in
Product Weight
0.7 lb
Compliances
UL
Product Type
Horn strobe

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
ULC
RoHS
FCC
Type of horn strobe
Horn strobe
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.022
  • 0.030
  • 0.060
  • 0.086
  • 0.125
  • 0.185
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C) and maximum humidity of 93%
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Ceiling
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd
Voltage
24 V
Sound Level (dBA)
86

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.