Eaton Schaltschrankzubehör, EMI3P Rogowski-Spulen 4 kA 400 mm
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
EMI3P-ROG4-4KA
|
| EAN |
9010238044234
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
139 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
EMI3P-ROG4-4kA
|
| Ausstattung: |
Stoßschutz
|
| Nennstrom |
4000 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
120 mm
|
| Öffnungshöhe - max. |
120 mm
|
| Öffnungsbreite - max. |
120 mm
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
1
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|