Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMI3P-ROG6-4KA
EMI3P-ROG6-4kA

Eaton Schaltschrankzubehör. EMI3P Rogowski-Spulen 4 kA 600 mm

Listenpreis EUR789.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
EMI3P-ROG6-4KA
EAN
9010238044241
Produkt Länge/Tiefe
203 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
203 mm
Produktgewicht
0.49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
EMI3P-ROG6-4kA

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Stoßschutz
Nennstrom
4000 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
185 mm
Öffnungshöhe - max.
185 mm
Öffnungsbreite - max.
185 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
1
Ausführung
Sonstige
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.