Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMI3P-ROG9-4KA
EMI3P-ROG9-4kA

Eaton Schaltschrankzubehör. EMI3P Rogowski-Spule 4 kA 900 mm

Listenpreis EUR1415.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
EMI3P-ROG9-4KA
EAN
9010238044258
Produkt Länge/Tiefe
299 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
299 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
EMI3P-ROG9-4kA

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Stoßschutz
Öffnungsbreite - min.
280 mm
Öffnungshöhe - min.
280 mm
Nennstrom
4000 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
280 mm
Öffnungshöhe - max.
280 mm
Öffnungsbreite - max.
280 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
1
Ausführung
Sonstige
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.