Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMIB352

Eaton G3+ Metered Input Rack PDU, 0 HE, 42 HE, Eingang IEC 60309 63 A 3 Ph., 43,6 kW max, 63 A, 346-415 V, Ausgänge 18XC13 : 12XC19

Listenpreis EUR2,023

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EMIB352
EAN
3553340696909
Produkt Länge/Tiefe
1829 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Produkttyp
Rack PDU

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
63 A
Leistungsschalter
(12) 1-polig
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 63A 3Ph
Eingangsspannung
346-415 V
Phase
Dreiphasig
Leistung
43.6 kW max

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
30
Anzahl der Ausgänge C13
18
Anzahl der Ausgänge C19
12
Stecker
(18) C13, (12) C19

& Technologiekommunikation

Kommunikation
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Schaltbare Ausgänge
Nein
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Besondere Merkmale
  • Phasenmessung, Messung pro Breaker und Eingangsmessung
  • Hot-Swap-Steuerteil mit erweitertem LCD-Display
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Integrierte eGrip-Fixierung für Ausgänge gemäß IEC, sichert alle IEC-Normstecker
  • Eingebautes P-Verriegelungssystem für Steckdosen, Verriegelungsmechanismus mit P-Verriegelungs-Versorgungskabel
  • Daisy-Chain-Verbindung von bis zu 8 ePDUs, geringere Kosten für Netzwerkinfrastruktur
  • Überwachung der Stromkette und Echtzeit-Intelligenz für Ihr Rechenzentrum über den Eaton Intelligent Power Manager
  • 60°C Betriebstemperatur
  • Ausgänge und Abzweigstromkreise mit Farbkennzeichnung für vereinfachte Lastverteilung
  • Hydraulisch-magnetische Schutzschalter mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen
Typ
Metered Input Rack PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.