Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMN

Eaton Magnet für Lichtkonfiguration und manuelle Tests an CGLine+ Versionen

Listenpreis EUR2.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Notbeleuchtungs Zubehör Testgerät
Katalognummer
EMN
EAN
3660191813116
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Farbe
weiß
Kompatibilität
GuideLed SL
CrystalWay
3583 LED
Atlantic LED
BeamTech
BeamLite II
Umbausatz für Leuchtstofflampen
Notlicht Konverter LED
DRG
Euro X LED
Rettungszeichenwürfel
GuideLed
i-P65
i-P65+
Micropoint 2
NexiTech
Außenwand
Planete 2000
Planete 400
SafeLite
W270 & W276 LED
Ausführung
Velos
VIA8
Halo-pack 2 LED
-
VisionGuard
Siros LED
Sirios Fluo
RoundTech SEB 10
Atlantic
RoundTech MR EC
71011 LED
71021 LED
71811 LED
71821 LED
Durchmesser
37 mm

Gehäusespezifikationen

Material
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren