Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EN1511N4LATCH

Wireless Access Point-Gehäuse mit Haspel - NEMA 4, Aufputzmontage, PC-Konstruktion, 15 x 11 Zoll.

Listenpreis EUR249.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series enclosure
Katalognummer
EN1511N4LATCH
UPC
037332217844
Produkt Länge/Tiefe
4 in
Produkthöhe
15 in
Produktbreite
11 in
Produktgewicht
6.3 lb
Einhaltung(en)
RoHS
Produkttyp
Gehäuse

Produktspezifikationen

Merkmale
Flex Center
Verpackungsinhalt
(2) M6 screws, 1 in.
(2) M4 screws
T-bar bracket
Installation guide
NEMA 4 wireless access point enclosure, 15 x 11 in.
(4) Mounting feet
(4) M6 trusshead screws, 0.25 in.
Cable tie
(2) Nylon spacers

Produktspezifikation exportieren