Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ESWH28
Modellcode: EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Eaton Switched Rack PDU, 1 HE, Eingänge C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Ausgänge 8XC13

Listenpreis EUR925

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
ESWH28
EAN
3553340696190
Produkt Länge/Tiefe
445 mm
Produkthöhe
203 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAC
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Produkttyp
Rack PDU
Modellcode
EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Additional information

Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz

Electrical input

Eingangsanschluss
C20
Leistung
3.84 kW max
Stromstärkewert
16A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
3 m

Electrical output

Stecker
(8) C13
Anzahl der Ausgänge C13
8
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
8

Technology & communications

Typ
Rack-PDU mit Schalter
Schaltbare Ausgänge
Ja
Besondere Merkmale
  • Remote Site Management
  • Abschalten nicht verwendeter Ausgänge zur Steuerung der Inbetriebnahme
  • Phasenmessung, Messung pro Breaker und Eingangsmessung
  • Statusabfrage für Leistungsschalter
  • Schalten/Neustarten und sequentielles Einschalten einzelner Ausgänge oder von redundantem Equipment über A- und B-Speisung
  • Sequenzierte Ausgänge zur Vermeidung von Einschaltstrom, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung in ‍der richtigen Reihenfolge gestartet wird
  • Hot-Swap-Steuerteil mit erweitertem LCD-Display
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Integrierte eGrip-Fixierung für Ausgänge gemäß IEC, sichert alle IEC-Normstecker
  • Daisy-Chain-Verbindung von bis zu 8 ePDUs, geringere Kosten für Netzwerkinfrastruktur
  • Überwachung der Stromkette und Echtzeit-Intelligenz für Ihr Rechenzentrum über den Eaton Intelligent Power Manager
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Kommunikation
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Massenkonfiguration
Ja

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.