Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EV22

Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling and wall box mount, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module
Catalog Number
EV22
UPC
782274586144
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
2.85 lb
Product Type
Mounting module

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Mounting Method
Ceiling and wall box

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.