Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EVSWF116A
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

Listenpreis EUR1,334

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVSWF116A
EAN
3553340697289
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Produkttyp
Rack PDU
Modellcode
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
16A
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 16 A 1 Phase
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Leistung
3,7 kW max.

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
24
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
12
Anzahl der Ausgänge C13
12
Anzahl der Ausgänge C19
12
Stecker
(12) C13, (12) C39

& Technologiekommunikation

Ethernet-Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Schaltbare Ausgänge
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Besondere Merkmale
  • Dezentrales Standortmanagement
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Cybersicherheitsstandards UL 2900-1 und IEC 62443-4-2
  • Hot-Swap Netzwerksteuerungsmodul
  • Netzwerk-Kaskadierung, Verbindung von bis zu 32 PDUs über eine Netzwerkschleife
  • Redundante Stromversorgung von zwei Netzwerkmodulen gewährleistet ständigen Zugriff auf PDU-Daten und Sensoren
  • 1% Messgenauigkeit der IEC-Klasse 1 für die Abrechungsgenauigkeit
  • Gigabit-Netzwerkkarte mit 2x Gb-Anschlüssen
  • Unterstützung der Protokolle RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Steuerung der Ausgänge für Ein/Aus, Neustart und sequenzielles Hochfahren
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Typ
Rack-PDU mit Schalter

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.