Eaton Switched G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, C20 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)
| Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EVSWFC20A
|
| EAN |
3553340697258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
3.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Zertifikat(e) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 UL 62368-1 cTUVus |
| Produkttyp |
Rack PDU
|
| Modellcode |
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Aluminium
|
| Betriebstemperatur |
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsanschluss |
C20
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Leistung |
3,7 kW max.
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
24
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
12
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
12
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
12
|
| Stecker |
(12) C13, (12) C39
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| Massenkonfiguration |
Ja
|
| Schaltbare Ausgänge |
Ja
|
| Serielle Schnittstelle |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Rack-PDU mit Schalter
|