Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYD1

Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EYD1
UPC
782274375106
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
3.28 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
1.17 lb
Product Type
Conduit sealing fitting with drain

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical only
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.