Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYD4

Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EYD4
UPC
782274375403
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
5.06 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.32 lb
Product Type
Conduit sealing fitting with drain

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical only
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.