Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYDX21

Eaton Crouse-Hinds series EYDX expanded fill sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy, Vertical only, Group B rated, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYDX expanded fill sealing fitting with drain
Catalog Number
EYDX21
UPC
782274942995
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
4.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.7 lb
Product Type
Expanded fill sealing fitting with drain

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical only
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.