Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtungen. Lampenhalterung, BSEN 61184-T2. 2 A Nennwert. T2-Bewertung, 210 °C Lampensockel-Temperatur.
| Produktname |
Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtung
|
| Katalognummer |
F1000
|
| EAN |
5010826004057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.046 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
BS EN 61184-T2
|
| Produkttyp |
Verkabelungsvorrichtungen
|
| Modellcode |
F1000
|
| Benutzt mit |
Decken Standard
Circa Deckenhalterungen |
| Besondere Merkmale |
Klemmschraube Messing
|
| Typ |
|
| Betriebsspannung |
250 V AC
|
| Farbe |
Weiß
|
| Kopfausführung |
Schlitzkopf
|
| Klemmenmaterial |
Messing
|
| Befestigungsart |
Schraubbefestigung
|
| Schutzart |
IP20
|
| Material |
Kunststoff
|
| Lampenhalter |
B22d
|
| Anschlussquerschnitte (LN und E) |
1 mm² (4 x) oder 1,5 mm² (3 x) oder 2,5 mm² (1 x)
|
| Art der Lampenfassung |
B22
|
| Ausführung |
Deckenfassung
|
| Nippelgewinde |
Keine
|