Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F115

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn F115 marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 15W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn F115 marine interior
Catalog Number
F115
UPC
662276392403
Product Length/Depth
21.25 in
Product Height
5.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
7 lb
Product Type
Marine interior

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
15W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.