Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

F1260

Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtungen. Pendelset für Energiesparlampen, 4" Absenkung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtung
Katalognummer
F1260
EAN
5010826053680
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 61184-T2
BS 5733
BS 67
BS EN 50525-2-11
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
F1260

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Circa Deckenhalterungen
Deckenlampen BC3/Lampenhalter
Besondere Merkmale
Klemmschraube Messing
Typ
  • Deckenlampen BC3/Lampenhalter
  • Circa Deckenhalterungen
Betriebsspannung
250 V AC
Farbe
Weiß
Kopfausführung
Schlitzkopf
Klemmenmaterial
Messing
Befestigungsart
Sonstige
Schutzart
IP20
Material
Kunststoff
Lampenhalter
Sonstige
Anschlussquerschnitte (LN und E)
L + N = 1 mm² (4 x) oder 1,5 mm² (3 x)
E = 1,5 mm² (3x)
Art der Lampenfassung
BC3
Ausführung
Deckenfassung
Nippelgewinde
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.