Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F1340

Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtungen. Deckenzugschalter, 50A, 2p, c/w Neon- und Flag-Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Deckensortiment (CIRCA) – Verkabelungsvorrichtung
Katalognummer
F1340
EAN
5010826008437
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.199 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
F1340

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Deckenschalter und Zusatzausrüstung
  • Circa Deckenhalterungen
Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Montageanordnung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Einbautiefe
0 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
45 mm
Nennspannung - max.
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Betätigungswippen
1
Schaltertyp
Zweipolige Schalter
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP20
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
1
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Material
Kunststoff
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Verkabelungssystem
2-poliger Schalter
Betriebsverfahren
Zugschnur
Funktionsbeleuchtung
Sonstige
Farbe
Weiß
Anschlussquerschnitte (LN und E)
4 mm² (3x) oder 6 mm² (2x) oder 10 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
9016
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
45 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
45 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.