Eaton DURAGAF Filterbeutel, PEXL-50-P02H-20L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polyester, 50 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton DURAGAF-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5845809
|
| Produkt Länge/Tiefe |
810 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Zertifikat(e) |
Kosher
Halal ISO 9001 |
| Produkttyp |
Filterbeutel
|
| Modellcode |
PEXL-50-P02H-20L
|
| Kapazitätst. |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polyester
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polyester
|
| Flt.-Beutelgr. |
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
50.0 µm
|
| Betriebstemperatur - max |
150 °C
|
| Durchf.r – max |
30 m³/h
|
| Filterfl. |
0.48 m²
|
| Verpackung |
20 Btl/Kte
|