Eaton CLEARGAF Filterbeutel, PEF-10-P01H-40L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 10,0 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5877149
|
| Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
| Produktgewicht |
0.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR177 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Produkttyp |
Filterbeutel
|
| Modellcode |
PEF-10-P01H-40L
|
| Kapazitätstyp |
Normen
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polyester
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polyester
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
140 °C
|
| Durchflussrate – max. |
20 m³/h
|
| Filterfl. |
0.24 m²
|
| Verpackung |
40 Btl/Ktn
|