Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5877239
Modellcode: PEXLF-5-P02H-20L

Eaton CLEARGAF Filterbeutel, PEXLF-5-P02H-20L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polyester, 5 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5877239
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.26 kg
Einhaltung(en)
EC 10/2011
EC 1935/2004
REACH
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
Halal
Kosher
ISO 9001
Produkttyp
Filterbeutel
Modellcode
PEXLF-5-P02H-20L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max
140 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
20 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.