Eaton HAYFLOW Q Filterbeutel, PEXL-5-Q02HAY-08L, Größe 02: Durchm. 7 x 28” L (180 x 700 mm), Polypropylen, 5,0 µm, Hohe Effiz.
| Produktname |
Filterbtl Eaton HAYFLOW Q
|
| Katalognummer |
F5877289
|
| Produkt Länge/Tiefe |
700 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Produkttyp |
Filterbeutel
|
| Modellcode |
POXL-5-Q02HAY-08L
|
| Kapazitätstyp |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
NMO
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Hohe Effizienz
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polypropylen
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 28” L (180 x 700 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
5,0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Durchflussrate – max. |
30 m³/h
|
| Filterfläche |
0.7 m²
|
| Verpackung |
5 Btl/Ktn
|