Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FD630

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 630 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG

Listenpreis EUR382.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
FD630
EAN
5027590225489
Produkt Länge/Tiefe
73.3 mm
Produkthöhe
73.3 mm
Produktbreite
134.5 mm
Produktgewicht
894 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
630 A
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
110 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
FD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.