Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FDC1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC1
UPC
782274398105
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.33 lb
Product Type
Device box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Shape
C
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.