Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FEA400

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA400
UPC
784564001573
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.34 lb
Product Type
Replacement liquidtight ferrule

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
FMC
Trade size
4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.