Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FF560

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 560 A, AC 690 V, DC 400 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Listenpreis EUR149.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
FF560
EAN
5027590019910
UPC
051712839914
Produkt Länge/Tiefe
209 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
1053 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
560 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
185 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
400 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
FF
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
43 W
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C2
Baugröße
C2
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.