Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FLXTTH
FLXG2 T/H sensor

Eaton FlexPDU G2, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Listenpreis EUR98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Flex PDU G2
Katalognummer
FLXTTH
EAN
3553340697470
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Produkttyp
PDU
Modellcode
FLXG2 T/H sensor

Zusätzliche Spezifikation

Zubehör
Ja

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.