Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, 400V, 16A, Fuse accessory, Screw mounting, Porcelain

Listenpreis EUR8.78

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.06 g
Compliances
Contact factory
Product Type
Low voltage D0 fuse base
Model Code
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Suitable for
D01

Elektrische Daten

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Produktspezifikationen

Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.