Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, Schraubbefestigung, geeigneter Draht 2,5 - 25 mm2

Listenpreis EUR11.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
FN02C
EAN
5027590498951
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Produkttyp
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
D02

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D02
Polzahl
Einpolig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.