Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

FN03C
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, D03, 1P, IEC

Listenpreis EUR126.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
FN03C
EAN
5027590170475
Produkt Länge/Tiefe
255 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Produkttyp
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D03
Polzahl
Einpolig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.