Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

FN217L

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 50/60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Lamp included, Berth/mirror type, 120-277 Vac, 17W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN217L
UPC
662276444430
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
5.95 lb
Product Type
Marine interior

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Lamp included
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.