Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FNQ-R-1

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, FNQ, time-delay, dual-element current limiting fuse, 1 A, rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Listenpreis EUR62.62

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series FNQ-R fuse
Catalog Number
FNQ-R-1
UPC
051712147033
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.015 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Product Type
Fuse

Elektrische Nennwerte

Amperage Rating
1 A
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
600 V

Allgemeine Informationen

Application
Line protection, small control transformers, industrial control, branch circuits
Class
Class CC
Connection
Ferrule end x ferrule end
Special features
Rejection style

Geräteangaben

Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Type
Current-limiting high inrush time-delay fuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.