Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FPS232H2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture,3/4" NPT hubs,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T8 bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,32W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FPS232H2
UPC
662276496958
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
17 lb
Product Type
Light fixture

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Wattage
32W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Entry type
NPT hubs
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T8 bi-pin
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Number of lamps
2-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.