Eaton BECO PROTECT FS Tiefenfilterkerze, FS005, 0,5 µm, 30", Code 7, Silikon-O-Ringe
| Produktname |
Eaton BECO PROTECT FS Tiefenfilterkerze
|
| Katalognummer |
FS00573S
|
| Produkt Länge/Tiefe |
762 mm
|
| Produktgewicht |
0.57 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
Kosher
ISO 9001 |
| Produkttyp |
Tiefenfilterkerze
|
| Adaptercode |
7
|
| Design |
Sonderfaltung
|
| Rückhalterate |
0,5 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,8 bar bei 25 °C / 2,0 bar bei 80 °C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Rückspülbarkeit |
Bis 2,0 bar (29 psid) bei 80 °C (176 °F)
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Chemische Beständigkeit |
pH 1-14
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Dämpfzyklen |
>100 bei 110 °C in 30 Minuten
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
99,98 %
|
| Erweiterungsstück |
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
|
| Kerzenlänge |
30
|