Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FS00673S

Eaton BECO PROTECT FS-Tiefenfilterkerze, FS006, 0,6 µm, 30", Code 7, Silikon-O-Ringe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECO PROTECT FS Tiefenfilterkerze
Katalognummer
FS00673S
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.57 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Produkttyp
Tiefenfilterkerze

Produktspezifikationen

Adaptercode
7
Design
Sonderfaltung
Rückhalterate
0,6 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,8 bar bei 25 °C / 2,0 bar bei 80 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Rückspülbarkeit
Bis 2,0 bar (29 psid) bei 80 °C (176 °F)
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Chemische Beständigkeit
pH 1-14
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Dämpfzyklen
>100 bei 110 °C in 30 Minuten
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.