Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FS029

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS029
UPC
782274404707
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
6.02 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Blank device box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.