Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FS031

Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter, Wall mount, Single-gang, Gasket and screws

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb
Product Type
Flush mount adapter

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket and screws
Mounting method
Wall
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.