Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FS252

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Double face, Feraloy iron alloy, Single-gang, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS252
UPC
782274407302
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
3.69 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.68 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Device box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Double face
Trade size
3/4"
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.