Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FSA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSA2
UPC
782274410203
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A
Product Type
Device box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
A
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.