Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FSCC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCC2
UPC
782274414607
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.52 lb
Product Type
Device box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.