Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT-BAT2

Eaton Notlicht-Akku LifePo 3.2 V 1500 mAh

Listenpreis EUR87.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Batterie für Sicherheitsbeleuchtung
Katalognummer
FT-BAT2
EAN
3660191807382
Produkt Länge/Tiefe
69.5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Batterie für Sicherheitsbeleuchtung

Produktspezifikationen

Umgebungstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur - max.
50 °C
Akkupack
No
Kapazität
1500 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium-Ionen
Anzahl der Zellen
1
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstiges
Geeignet für Außenanwendungen
False
Höhe einschließlich Pol
207.5 mm
Nennspannung
3.2 V
Durchmesser
19 mm
Kompatibilität
FlexiTech SE
FlexiTech SU

Produktspezifikation exportieren