Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT1-RK-B

Eaton FlexiTech SU small & EW 12 m Erkennungsweite, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005

Listenpreis EUR47.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Unterputzrahmen für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT1-RK-B
EAN
3660191809577
Produkt Länge/Tiefe
266 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Gehäusespezifikationen

Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.