Eaton FlexiTech, Rettungszeichen doppelseitig, Decke, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), CG-S
| Produktname |
Eaton FlexiTech EC Zentralbatteriesystem Rettungszeichen
|
| Katalognummer |
FT2EC4ICGS
|
| EAN |
3660191813727
|
| Produkt Länge/Tiefe |
229 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
147 mm
|
| Produktgewicht |
0.147 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Deckenmontage Rettungszeichen
|
| Anwendung |
Gem. EN 1838
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Anzeigetyp |
Ein-/zweiseitig
|
| Akkuqualität |
Nicht zutreffend
|
| Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Schutzklasse |
II
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Funktion |
Beschilderung Rettungsweg
|
| Art der Leuchte |
Rettungszeichenleuchte
|
| Etikettentyp |
Einsetzblech/-teller
|
| Lichtverteiler |
Streulinse/optisch/Platte
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
False
|
| Modus |
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
True
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP43
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Form |
rechteckig
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
80
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Form |
rechteckig
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Funktion |
Beschilderung Rettungsweg
|
| Art der Leuchte |
Rettungszeichenleuchte
|
| Etikettentyp |
Einsetzblech/-teller
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
False
|
| Modus |
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
True
|
| Überwachungsgeräte |
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
|
| Akkuqualität |
Nicht zutreffend
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP43
|
| Lichtverteiler |
Streulinse/optisch/Platte
|
| Schutzklasse |
II
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Prüfsystem |
CG-Technologie
STAR Technologie STAR+ Technologie |